The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FZ718

kit liaison armoire Univers verticale armoire-armoire IP5 3 travées FZ718

EAN
3250612767182
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

kit liaison armoire Univers verticale armoire-armoire IP5 3 travées

FZ718

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    162 mm
  • Profon­deur
    260 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager déclaration REACH FZ718
PDF
Hager Rapport RoHS FZ718
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FZ718 | Hager France

    Image produit FZ718

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FZ718 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FZ718

    kit liaison armoire Univers verticale armoire-armoire IP5 3 travées

    PDF
  • Brochure

    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025