Armoire Univers IP44 classe II h 650mm l 300mm p 205mm FP41QS

EAN
3250612671052
Conditionnement
1 Pièce
744,71 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout de fermeture pour goulotte de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câble pour coffret et armoire 1 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 7 produit(s) disponible(s)
  • Stylo de retouche 1 produit(s) disponible(s)
  • Bloc de jonction traversant 2 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 10 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    650 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Profondeur
    205 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    1 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP44
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Loquet rabattable et avec crémone, Sans serrure
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK09
Equipement
  • Nombre de travée de large
    1
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    2
  • Nombre rangées
    4
Installation, montage
  • Montage
    Montage mural
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Matière
    Acier
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    250 A

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024