The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FN9080R

Toit ventilé IP31, quadro.system, 900x800 FN9080R

EAN
3250612770977
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Toit ventilé IP31, quadro.system, 900x800

FN9080R

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    138 mm
  • Largeur
    900 mm
  • Profon­deur
    800 mm
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Non
Matière
  • Maté­riau
    Acier
  • Couleur
    Blanc pur
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager déclaration REACH FN9080R
PDF
Hager Rapport RoHS FN9080R
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FN9080R | Hager France

    Image produit FN9080R

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FN9080R | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FN9080R

    Toit ventilé IP31, quadro.system, 900x800

    PDF
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

    Catalogue technique - Enveloppe

    quado evo

    PDF
    11,67 MB
    Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

    DOCX
    290,42 kB
    Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

    PDF
    311,66 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Enveloppes | Hager France

    Brochure - Enveloppes

    quadro evo

    PDF
    6,92 MB
  • Catalogue

    Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

    Catalogue - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    15,50 MB
    Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

    Guide de choix - Enveloppe

    quadro evo

    PDF
    7,07 MB
  • Guide

    Image Guide it-IT 2024-05-27 | Hager France

    Guide it-IT 2024-05-27

    PDF
    4,98 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025