The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Cellules de distri­bu­tion jusqu'à 4 000 A
    • Cellules et acces­soires quadro evo
    • FN6060PDW
    EAN
    3250612772254
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Cellules et acces­soires quadro evo

    Porte partielle, quadro.evo 600x600 FN6060PDW

    Prix
    398,20 €
    HT/ Pièce *
    398,20 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Porte partielle, quadro.evo 600x600

    FN6060PDW

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      700 mm
    • Profon­deur
      43 mm
    Couver­cle, porte
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    • Nombre de portes
      1
    • Nombre de serrure de la porte
      2
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Laqué
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Droite
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP43
    • Type de verrouillage
      Serrure à triangle male 7 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de travée de large
      2
    • Nombre de rangées
      0
    • Nombre de clés
      2

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN6060PDW
    PDF
    Rapport RoHS FN6060PDW
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FN6060PDW | Hager France

      Image produit FN6060PDW

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FN6060PDW | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FN6060PDW

      Porte partielle, quadro evo 600x600

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Installation manual International 2021-03-16 | Hager France

      Installation manual International 2021-03-16

      Guide d'installation International 2023-03-23

      PDF
      2,01 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Catalogue technique - Enveloppe | Hager France

      Catalogue technique - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      11,67 MB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

      PDF
      311,66 kB
      Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

      DOCX
      290,42 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Enveloppes | Hager France

      Brochure - Enveloppes

      quadro evo

      PDF
      6,92 MB
    • Catalogue

      Image Catalogue - Enveloppe | Hager France

      Catalogue - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      15,50 MB
      Image Guide de choix - Enveloppe | Hager France

      Guide de choix - Enveloppe

      quadro evo

      PDF
      7,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ519 - Demi cylindre univers 405 pour orion univers IP55 quadro evo
      FZ519
      Demi cylindre univers 405
      Prix
      99,89 €
      HT/ Pièce *
      99,89 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FZ537 - système de verrouillage à levier pivotant pour univers FR/FG et quadro evo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
      Prix
      149,80 €
      HT/ Pièce *
      149,80 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ794 - Pochette / support  documents souple pour intérieur porte vegaD univers quadro
      FZ794
      Porte schéma souple A4 pour armoires Vega D
      Prix
      25,74 €
      HT/ Pièce *
      25,74 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FZ506 - Demi cylindre univers 1242E pour orion univers IP55 quadro evo
      FZ506
      Demi cylindre univers 1242E
      Prix
      99,89 €
      HT/ Pièce *
      99,89 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      UC815 - Support de jeu de barres étagé 4P pour quadro4 quadro5 quadro evo 160-250-400A
      UC815
      Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
      Prix
      101,43 €
      HT/ Pièce *
      101,43 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026