The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FN405E

Cadre,quadro.evo,2100x450mm,RAL7042 FN405E

EAN
3250612772445
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

FN2145AF

Cadre,quadro.evo,2100x450mm,RAL7042

FN405E

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    44 mm
  • Largeur
    450 mm
  • Profon­deur
    190 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager déclaration REACH FN405E
PDF
Hager Rapport RoHS FN405E
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FN405E | Hager France

    Image produit FN405E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FN405E | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FN405E

    Cadre,quadro.evo,2100x450mm,RAL7042

    PDF
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-09-19

    DOCX
    290,42 kB
    Image Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Enveloppes quadroevo - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-06-27

    PDF
    311,66 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025