The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FN093E
    Le FN093E est une plaque passe câble ouverte quadro evo de Hager, de dimensions de 800mm de profondeur, 18mm de hauteur et 700mm de largeur. Il équipe les ensembles de cellules jusqu'à 4000A. Sa résistance au choc et sa finition soignée Blanc pur sont idéales pour une installation électrique sécurisée à l'intérieur des bâtiment.
    EAN
    3250610189658
    Conditionnement
    1 Pièce

    Plaque passe câbles ouverte quadro evo P800xL700mm Blanc pur FN093E

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plaque passe câbles ouverte quadro evo P800xL700mm Blanc pur

    FN093E

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Entrée de câble pour coffret et armoire 4 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants panneau supé­rieur / toit 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Entrée de câble pour coffret et armoire
    • Compo­sants panneau supé­rieur / toit
    • FZ406M

      Plaque d'entrée de câbles, métrique prédécoupage pour presse-étoupe, IP55

      62,92 € HT  / Pièce*
    • FZ404

      Plaque passe-câbles Quadro4 étanches pleine plaque haute sans prédécoupes

      66,33 € HT  / Pièce*
    • FZ402

      Plaque passe-câblées Quadro4 équipée étanche

      174,79 € HT  / Pièce*
    • FZ402AL

      Plaque ALU passe-câbles quadro evo

      71,44 € HT  / Pièce*
    • FZ403WP

      Ventilation bonnet, pour plaque entrée de câbles mortaise, en haut

      88,51 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      18 mm
    • Largeur
      700 mm
    • Profon­deur
      800 mm
    Archi­tec­ture
    • Comprend un pré-­dé­cou­page
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH FN093E
    PDF
    Rapport RoHS FN093E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FN093E | Hager France

      Image produit FN093E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FN093E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FN093E

      Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 700mm p 800mm

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2024-12-04 | Hager France

      Mode d'emploi International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Brochure

      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Image Déclaration de conformité International 2024-02-15 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026