Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Goulotte de câblage verticale Quadro4-Quadro5-Quadro+acces 60x80 l 2000mm
Conduit de câbles général,179x80x30mm,avec couver,L183mm
Kit interrupteur à coupure apparente HA160 commande directe débrochable 300x350
Kit interrupteur à coupure apparente HA250-400 commande directe débro. 300x350
Kit d'isolation pour ACB
kit 1xBM Quadro.system H3+P160, 350x300, vertical
Kit appareillage modulaire 10 modules h150mm l350mm
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x300, vertical
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x300, vertical, débrochable
kit 1xBM Quadro.system H3+P250, 350x400, vertical, avec ou sans diff
Kit d'échange,quadro system,pour coffret métallique,250A,L350mm
Kit d'équipement isolant pour interrupteur 250A (ha964n) l250 h300
kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x400, vertical
kit 1xBM Quadro.system H3+x630, 350x400, vertical
kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 350x600, vertical, avec ou sans diff
kit 1xBM Quadro.system H3+x630, 350x600, vertical, avec ou sans diff
kit 3x4P/3x3P BM Quadro.system H3+x630, 800x400, vertical
Kit d'équipement isolant pour BM avec-sans dif h125-160 l250 h300 vertical
Kit d'équipement isolant pour BM sans dif h125-160 l500 h150 hor.
Kit,quadro system,pour coffret métallique,MCCB,vertical,250A,L350mm
Porte pleine,quadro evo,H1900 W450 mm
Porte pleine,quadro evo,H2100 W450 mm
Ventilateur IP54 230VAC 115m3/h h 250mm l 250mm RAL 7035
Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 250mm l 250mm p 31mm
Grille de ventilation Quadro+ IP54 h 325mm l 325mm p 33mm
Filtre,pour ventalisation,20mm grille,150x150mm, rechange
Filtre,pour ventalisation,20-32mm grille,250x250mm
Filtre,pour ventalisation,67mm grille,325x325mm
Séparation ACB HWT,quadro,800x800
Séparation latérale, quadro.system, 200x800
Séparation latérale, quadro.system, 300x800
Séparation latérale, quadro.system, 400x800
Séparation latérale, quadro.system, 600x800
Plaque passe-câbles pleine Quadro+ l 400mm p 800mm
Support tétra. étagé Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 160-250-400A
Plaque passe-câbles ouverte Quadro+ l 400mm p 800mm
Câble d'entrée plat ALU, quadro evo
Panneau gainé vissé Quadro+ h 1900mm l 400mm
Panneau,quadro,avant et arrière,400x2100mm
Panneau fixe latéral,quadro evo, 800x1900mm
Kit association Quadro+ pour superposer 2 socles long 10m h 100mm + kit visserie
Socle Quadro+ h100mm pour cellule l 400mm p 800mm
Anneaux de levage double Quadro+ livrés par 2 avec boulons M12
Anneau de levage simple Quadro+ livré par 4 avec boulons M12
Câble de raccordement, 120mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm, noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm, bleu, 10mm²,avec fiche,pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 120mm,noir, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Fiche à sertir, 4²-10² , pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm, bleu, 6mm²,avec fiche, pour répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm,Noir, 6mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement,500mm, bleu, 10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Câble de raccordement, 500mm,noir,10mm²,avec fiche, pour Répartiteur multifiche
Plastron plein h 75 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 50 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 150 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 200 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 300 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 400 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 600 x l 350mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 75 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 50 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 150 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 200 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 300 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 400 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 600 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Plastron plein h 100 x l 800mm Quadro4 - Quadro5 - Quadro+
Traverse support barres Quadro4 - Quadro5 - Quadro+ jeux de barres 250 mm
Support barre Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat
Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 3P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
Support Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces 4P 630-1600A 1 ou 2 barres sur chant
Talon maintien Quadro4-Quadro5-Quadro+ 4P 630-1600A 1 ou 2 barres
Support pour jeu de barres étagé latéral quadro 250A pour barre 20x5mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 4 barres de 5mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 2 barres de 10mm
Kit jeu de barres Cu 3P+N pour 3 barres de 10mm
Vis raccordement M6X12 avec rondelle
Vis raccordement M8X30 avec rondelle
Vis raccordement M10X30 avec rondelle
Vis quadro M6X12
Ecrou cage M6, 25 pces
Equerre pour traverse porte barre chant P800
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 7.5mm l 35mm long 2m
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m
Conduit de câbles général,429x80x30mm,avec couver,L433mm
Conduit de câbles général,629x80x30mm,avec couver,L633mm
Support goulotte vertical Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces
Montant fonctionnel quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces
Support plastron quadro plus h1800mm ss jdb 2 pièces
Montant fonctionnel quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces
Support plastron quadro plus h2000mm ss jdb 2 pièces
Kit de juxtaposition latérale Quadro+ p toutes les cellules galvanisé 40/10ème
Equerres de montage Quadro se montent sur les supports UC824 et UC823
Vis,quadro system,seul-autotaraudeuse,pour coffret métallique,M6x10mm,25pièces
Jeu de 10 équerre de montage pour rail Alu UC860E
Kit pièces détachées visserie pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
Ecrous-clips et vis M5 pour platine perforée (25 pièces) Quadro et Beha-set
Joint d'accouplement de cellules Quadro+ long 10m h 6mm
Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
Barre Cu perforée M6 32X5 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 50X5 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 50X10 longueur 1750
Connecteur boîtier moulé 160-250 horiz-JDB arrière
Barre Cu perforée M10 63x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 60x10 longeur 1750
Barre Cu perforée ,quadro system,M10, 80x5x1750mm
Barre Cu perforée M10 80X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 100x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 100X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M10 125x5 longeur 1750
Barre Cu perforée M10 120X10 longueur 1750
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
Barre Cu gaine souple 40X6 800A longueur 2000
Barre Cu gaine souple 40X8 1040A longueur 2000
Rail de cuivre,quadro system,terre,250mm
Traverse de mise à la terre 250 mm
Barrette départ terre + entretoise longueur 250
Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
Rail Din pour structure électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
Rail Din symétrique perforé électrozingué bichromaté prof5mm l 15mm long 2m
Montant de structure Quadro+ hauteur unique 1900mm livrés par 4
Montant,quadro plus,2100mm,4 pièces
Montant diviseur horizontal Quadro+ pour cellules p 800mm
Jeu de 2 rails Alu pour jeux de barres UC895E, 896E et 897E
Traverse universelle 250
Connecteur liaison HA125-160-bloc repartiteur
Connecteur liaison HA250-JDB latéral
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-12-09