The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion appa­reillables
    • FB9923007030
    EAN
    4012740107808
    Conditionnement
    6 Mètres
    • Goulottes de distri­bu­tion appa­reillables

    Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris FB9923007030

    Prix
    288,67 €
    HT/ Mètre *
    288,67 €
    HT/ Mètre *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte lifea p100mm h230mm 4 agrafes IP40 IK09 à IK10 PVC rigide RAL 7030 gris

    FB9923007030

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Barrière acous­tique 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
    • Barrière acous­tique
    • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte
    • Cloison pour moulure et goulotte
    • M5284

      Agrafe pour FB 60230 / FB 99230

      8,72 € HT  / Pièce*
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      113,24 € HT  / Pièce*
    • L5111

      L 5111 Boitier étanche

      21,79 € HT  / Pièce*
    • M1629

      Séparation simple, FB99230

      56,86 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      230 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Largeur du couvercle
      230 mm
    • Section inté­rieure / utile
      19 660 - 19 660 mm²
    Couver­cle, porte
    • Nombre de couvercles montables
      1
    • Type de couvercle
      En vrac
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      77
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      7030
    • Couleur
      Gris
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 5
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      4
    • Agrafe incluse
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Déclaration REACH FB9923007030
    PDF
    Rapport RoHS FB9923007030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FB9923007030 | Hager France

      Image produit FB9923007030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FB9923007030 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FB9923007030

      Goulotte 99x230,gris

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager France

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      372,52 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      170,07 kB
    • avec variables

      Image Product drawing | Hager France

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      67,88 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB6013049016 - Angle intérieur lifea pour FB60130 RAL 9016 Pure
      FB6013049016
      Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
      Prix
      62,91 €
      HT/ Pièce *
      62,91 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LF6011039016 - Angle extérieur pour goulotte de distribution LFF et FB 60x110mm Blanc
      LF6011039016
      Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm blanc
      Prix
      59,63 €
      HT/ Pièce *
      59,63 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FB9923039016 - Angle extérieur lifea pour FB99230 h230mmxp100mm 4 agrafes RAL 9016 Pure
      FB9923039016
      Angle extérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc
      Prix
      459,60 €
      HT/ Pièce *
      459,60 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FB6013009016 - Goulotte de distribution lifea 60x130mm 1 compartiment PVC Blanc
      FB6013009016
      Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
      Prix
      83,65 €
      HT/ Mètre *
      83,65 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      FB6019009016 - Goulotte de distribution lifea 60x190mm 1 compartiment PVC Blanc
      FB6019009016
      Goulotte FB 60x190mm PVC blanc
      Prix
      144,64 €
      HT/ Mètre *
      144,64 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026