The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FB6011009010

Goulotte 60x110,blanc paloma FB6011009010

EAN
4012740337366
Conditionnement
16 Mètres
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

FB6011009016

Goulotte 60x110,blanc paloma

FB6011009010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrière acous­tique 1 produit(s) disponible(s)
  • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Barrière acous­tique
  • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte
  • Cloison pour moulure et goulotte
  • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
  • L5804

    L 5804 Barrière insonorisante

    106,83 € HT  / Pièce*
  • L5111

    L 5111 Boitier étanche

    20,55 € HT  / Pièce*
  • M1346

    Séparation simple, FB-H60

    15,48 € HT  / Mètre*
  • M5280

    Agrafe pour FB 60110

    3,74 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    61 mm
  • Largeur
    110 mm
  • Longueur
    2 000 mm
  • Largeur du couvercle
    110 mm
  • Section inté­rieure / utile
    5 460 - 5 460 mm²
Couver­cle, porte
  • Nombre de couvercles montables
    1
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    23
Matière
  • Maté­riau
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc paloma
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP30
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
    Sans éclisses
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons
    0
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 - 2
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    1
  • Agrafe incluse
    Oui
  • Avec film de protec­tion
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image FB6011009010 | Hager France

    Image produit FB6011009010

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FB6011009010 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FB6011009010

    Goulotte 60x110,blanc paloma

    PDF
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager France

    Fichiers DXF International 2023-02-02

    DXF
    367,35 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager France

    Fichiers STEP International 2023-02-02

    STP
    122,79 kB
  • avec variables

    Image Product drawing | Hager France

    Product drawing

    schémas International 2023-02-02

    PDF
    67,15 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE FB T025A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    38,99 kB
    Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

    Déclaration UE de conformité FB

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    122,39 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025