Contacteur JN 20A 2F 230V • ETS221B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
  • Contac­teurs J/N et contac­teurs de puis­sance
  • ETS221B
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
60001 - Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree
60001
Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree
Prix
425,56 €
HT/ Pièce *
425,56 €
HT/ Pièce *
2
ETC225 - Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V 1 module
ETC225
Contacteur Jour-Nuit 25A, 2F, 230V
Prix
150,44 €
HT/ Pièce *
150,44 €
HT/ Pièce *
3
60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
60060
Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
Prix
493,88 €
HT/ Pièce *
493,88 €
HT/ Pièce *
4
ESC225 - Contacteur 25A, 2F, 230V 1 module
ESC225
Contacteur 25A, 2F, 230V
Prix
119,94 €
HT/ Pièce *
119,94 €
HT/ Pièce *
5
ESC080 - Contact auxiliaire 6A, 1F+1O
ESC080
Contact auxiliaire 6A, 1F+1O
Prix
78,51 €
HT/ Pièce *
78,51 €
HT/ Pièce *
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module

Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module

ETS221B

ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
ETS221B - Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module
  • Appa­reillages modu­laires

Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module ETS221B

Le Contacteur Jour-Nuit 20A 2F 1 module Hager est un contacteur pour double tarif. Il permet le fonctionnement en heures creuses d'appareils, en particulier les chauffage à accumulation et les chauffe-eaux électriques. Un dispositif de commande manuelle autorise une relance en heures pleines avec un retour automatique aux prochaines heures creuses ainsi qu'un arrêt permanent en cas d'absence prolongée.
EAN
3250612409907
Conditionnement
12 Pièces
Prix
157,99 €
HT/ Pièce *
157,99 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour les fonc­tions
  • LZ060

    Intercalaire de dissipation

    8,88 € HT  / Pièce*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Type de contact
    2NO
  • Nombre de contacts
    2
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1.5 - 2.5 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 2.5 mm²
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    20 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    1
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    250 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    250 - 250 V
  • Tension circuit de commande en CA
    230 - 230 V
  • Tension circuit de commande en CC
    0 - 0 V
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -10 - 50 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 80 °C
Endu­rance
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    100 000
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    30 000
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3 W
  • Consom­ma­tion à l'appel
    10,70 VA
Dimen­sions
  • Hauteur
    85 mm
  • Largeur
    17,50 mm
  • Profon­deur
    64 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de contacts à ferme­ture
    2
  • Nombre de contacts à ouver­ture
    0
  • Avec curseur pour commu­ta­tion manuelle
    Oui

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

REACH declaration ETS221B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ETS221B (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image ETS221B | Hager France

    Image produit ETS221B

  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2019-01-08

    PDF
    87,47 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    60001 - Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree
    60001
    Delesteur via TI 1 voie sortie contact - 1 entree
    Prix
    425,56 €
    HT/ Pièce *
    425,56 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    60051 - Delesteur tele-information pour chauf élec 2 voies tournantes 2 entrees 230V
    60051
    Delesteur tele-information pour chauf élec 2 voies tournantes 2 entrees 230V
    Prix
    410,25 €
    HT/ Pièce *
    410,25 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    60052 - Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V
    60052
    Delesteur via TI pour chauffage électrique 2 voies tournantes 2 entrees 230V
    Prix
    450,50 €
    HT/ Pièce *
    450,50 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
    60060
    Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
    Prix
    493,88 €
    HT/ Pièce *
    493,88 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    EN146P - Relais de commande hors-gel pour chauffage électrique
    EN146P
    Relais de commande hors-gel pour chauffage électrique
    Prix
    139,27 €
    HT/ Pièce *
    139,27 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025