The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Télé­rup­teurs et auxi­liaires
    • EPS510B
    Le Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
    EAN
    3250612364251
    Conditionnement
    12 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Télé­rup­teurs et auxi­liaires

    Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module EPS510B

    Prix
    73,89 €
    HT/ Pièce *
    73,89 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre 16A 1 module

    EPS510B

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • EPN053

      Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

      79,87 € HT  / Pièce*
    • EPN052

      Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

      97,88 € HT  / Pièce*
    • EPN051

      Contact auxiliaire

      83,80 € HT  / Pièce*
    • EPN050

      Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

      81,85 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant de repos
      6 mA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1NO
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      110 - 110 V
    • Tension de commande 2
      110 - 110 V
    • Tension de commande 1
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      250 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      250 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,20 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      25 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      17,50 mm
    • Profon­deur
      63 mm
    Éclai­rage
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      800 VA
    • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
      900 VA
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      0

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EPS510B
    PDF
    Rapport RoHS EPS510B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EPS510B | Hager France

      Image produit EPS510B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EPS510B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EPS510B

      Télérupteur 1F 230V Sans Vis avec passage de barre

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2018-12-11

      PDF
      78,81 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPN524 - Télérupteur 2F 24V 16A 1 module
      EPN524
      Télérupteur 2F 24V
      Prix
      149,01 €
      HT/ Pièce *
      149,01 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EPN513 - Télérupteur 1F 24V 16A 1 module
      EPN513
      Télérupteur 1F 24V
      Prix
      97,47 €
      HT/ Pièce *
      97,47 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EPN510 - Télérupteur 1F 230V 16A 1 module
      EPN510
      Télérupteur 1F 230V
      Prix
      63,99 €
      HT/ Pièce *
      63,99 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EPN515 - Télérupteur 1O+1F 230V 16A 1 module
      EPN515
      Télérupteur 1O+1F 230V
      Prix
      92,05 €
      HT/ Pièce *
      92,05 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EPN520 - Télérupteur 2F 230V 16A 1 module
      EPN520
      Télérupteur 2F 230V
      Prix
      123,14 €
      HT/ Pièce *
      123,14 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026