The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Puis­sance, commande et signa­li­sa­tion
    • Télé­rup­teurs et auxi­liaires
    • EPS410B
    Le Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module Hager permet de contrôler efficacement une charge à partir de plusieurs points de commande. Sa conception fiable garantit une installation facile et durable.
    EAN
    3250612369270
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Télé­rup­teurs et auxi­liaires

    Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module EPS410B

    Prix
    95,01 €
    HT/ Pièce *
    95,01 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Télérupteur électronique silencieux 1F 230V SanVis 16A 1 module

    EPS410B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      16 A
    • Courant de repos
      100 mA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1NO
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 2.5 mm²
    • Nombre de contacts
      1
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      230 - 230 V
    • Tension circuit de commande en CC
      0 - 0 V
    • Tension de commande 1
      230 - 230 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 60 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -10 - 50 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Quick­Con­nect
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,20 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      5 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profon­deur
      64 mm
    Éclai­rage
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      1 200 VA
    • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
      300 VA
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      0

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EPS410B
    PDF
    Rapport RoHS EPS410B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EPS410B | Hager France

      Image produit EPS410B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EPS410B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EPS410B

      Télérupteur silencieux 1F 230V SanVis

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pour Télérupteur | Hager France

      Déclaration de conformité pour Télérupteur

      Déclaration de conformité International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Image Déclaration de conformité pour Télérupteur 1F 230V SanVis | Hager France

      Déclaration de conformité pour Télérupteur 1F 230V SanVis

      Déclaration de conformité International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EPN053 - Auxiliaire pour commande à partir d'un contact maintenu
      EPN053
      Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu
      Prix
      79,87 €
      HT/ Pièce *
      79,87 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EPN540 - Télérupteur 4F 230V 16A 2 module
      EPN540
      Télérupteur 4F 230V
      Prix
      249,96 €
      HT/ Pièce *
      249,96 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EPN541 - Télérupteur 4F 24V 16A 2 module
      EPN541
      Télérupteur 4F 24V
      Prix
      300,15 €
      HT/ Pièce *
      300,15 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      EPN521 - Télérupteur 2F 12V 16A 1 module
      EPN521
      Télérupteur 2F 12V
      Prix
      162,23 €
      HT/ Pièce *
      162,23 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EPN051 - Contact auxiliaire pour la signalisation à distance
      EPN051
      Contact auxiliaire
      Prix
      83,80 €
      HT/ Pièce *
      83,80 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026