The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • EPN528

Télérupteur 2O+2F 24V EPN528

EAN
3250612369461
Conditionnement
6 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Télérupteur 2O+2F 24V

EPN528

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 4 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
  • EPN053

    Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

    75,02 € HT  / Pièce*
  • EPN052

    Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

    91,93 € HT  / Pièce*
  • EPN051

    Contact auxiliaire

    78,71 € HT  / Pièce*
  • EPN050

    Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

    76,88 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    16 A
  • Courant de repos
    6 mA
  • Courant assigné d'em­ploi en AC1
    16 A
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Raccor­de­ment
  • Type de contacts
    2O+2F
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 - 6 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1.5 - 10 mm²
  • Nombre de contacts
    2
Tension
  • Tension circuit de commande en CA
    24 - 24 V
  • Tension circuit de commande en CC
    12 - 12 V
  • Tension de commande 2
    12 - 12 V
  • Tension de commande 1
    24 - 24 V
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    400 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    250 - 400 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40 - 80 °C
Connec­ti­vité
  • Type de raccor­de­ment
    Borne à vis
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2,40 W
  • Consom­ma­tion à l'appel
    55 VA
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    63 mm
Éclai­rage
  • Charge max. de lampe fluo­res­cente
    800 VA
  • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
    900 VA
Equi­pe­ment
  • Nombre de contacts NO
    2
  • Nombre de contacts NC
    2

Documents

  • Image produit

    Image EPN528 | Hager France

    Image produit EPN528

  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Fiche technique du produit

    Image UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager France

    UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

    Technical data sheet including characteristics for latching relays.

    PDF
    121,37 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2020-09-10

    PDF
    262,84 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025