The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EPN519
    EAN
    3250612369546
    Conditionnement
    12 Pièces
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Télérupteur 1O+1F 12V EPN519

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    EPN511

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Télérupteur 1O+1F 12V

    EPN519

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
    • EPN053

      Auxiliaire pour commande à partir d un contact maintenu

      79,87 € HT  / Pièce*
    • EPN052

      Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

      97,88 € HT  / Pièce*
    • EPN051

      Contact auxiliaire

      83,80 € HT  / Pièce*
    • EPN050

      Auxiliaire pour la commande centralisée d un groupe

      81,85 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant de repos
      6 mA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC1
      16 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1O+1F
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    • Nombre de contacts
      2
    Tension
    • Tension circuit de commande en CA
      12 - 12 V
    • Tension de commande 1
      12 - 12 V
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      250 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      250 - 250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,20 W
    • Consom­ma­tion à l'appel
      25 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      18 mm
    • Profon­deur
      63 mm
    Éclai­rage
    • Charge max. de lampe fluo­res­cente
      800 VA
    • Charge maxi­male de lampe fluo­res­cente compensée en paral­lèle
      900 VA
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts NO
      1
    • Nombre de contacts NC
      1

    Documents

    • Image produit

      Image EPN519 | Hager France

      Image produit EPN519

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EPN519 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EPN519

      Télérupteur 1O+1F 12V

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager France

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2020-09-10

      PDF
      262,84 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026