The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Acces­soires pour instal­la­tion KNX
    • Acces­soires pour instal­la­tion KNX
    • EK087
    Sonde de température filaire pour thermostat TX320. Permet de prendre la température ambiante au plus proche de la zone.
    EAN
    3250612310876
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
    • Acces­soires pour instal­la­tion KNX

    Sonde de température filaire pour thermostat TX320 EK087

    Prix
    39,48 €
    HT/ Pièce *
    39,48 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Sonde de température filaire pour thermostat TX320

    EK087

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • TX320

      Thermostat KNX pour plancher rayonnant électrique

      354,38 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -30 - 90 °C
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54
    Câble
    • Longueur de câble de raccor­de­ment
      4 000 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH EK087
    PDF
    Rapport RoHS EK087
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EK087 | Hager France

      Image produit EK087

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK087 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EK087

      Sonde de température pour thermostat TX320 Tebis

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image ID1_EK087_6LE008097A | Hager France

      ID1_EK087_6LE008097A

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22

      PDF
      426,33 kB
      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06

      PDF
      296,41 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-07-28 | Hager France

      Déclaration de conformité International 2023-07-28

      PDF
      314,62 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      EK090
      Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      Prix
      51,69 €
      HT/ Pièce *
      51,69 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EK088 - Sonde de température extérieure filaire IP55
      EK088
      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
      Prix
      138,89 €
      HT/ Pièce *
      138,89 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK771 - Adaptateur vannes COMAP M28x1.5
      EK771
      Adaptateur vannes COMAP M28x1.5
    • 4
      TGM620D - Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TXM620D, TYM620D et TYMS620D
      TGM620D
      Barre de pontage 6mm² 10 contacts pour TxM620D
      Prix
      15,66 €
      HT/ Pièce *
      15,66 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TGM616D - Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TXM616D, TYM616D et TYMS616D
      TGM616D
      Barre de pontage 6mm² 8 contacts pour TxM616D
      Prix
      13,05 €
      HT/ Pièce *
      13,05 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026