The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Eau-­chaude
    • EK082
    EAN
    3250612310821
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chauf­fage Eau-­chaude

    Sonde ambiance réglable à associer au thermostat mod chauf eau chaude EK187 EK082

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Sonde ambiance réglable à associer au thermostat mod chauf eau chaude EK187

    EK082

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      0 - 80 °C
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS EK082
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EK082 | Hager France

      Image produit EK082

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK082 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EK082

      Sonde ambiance réglable à associer au thermostat mod chauf eau chaude EK187

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE EK082 FR-DE-EN-IT | Hager France

      NOTICE EK082 FR-DE-EN-IT

      Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2009-12-03

      PDF
      1,22 MB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_Probes | Hager France

      UK_MD_TDS_Probes

      Fiche technique en-GB 2020-01-01

      PDF
      204,64 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité International 2024-11-21

      PDF
      104,23 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK090 - Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      EK090
      Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain
      Prix
      53,34 €
      HT/ Pièce *
      53,34 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      54185 - Thermostat d'ambiance à membrane multi-tension chauff eau sortie invers 10A 230V
      54185
      Thermostat ambiance à membrane multi-tension chauf eau ch sortie invers 10A 230V
      Prix
      57,29 €
      HT/ Pièce *
      57,29 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK083 - Sonde universelle pour chauffage électrique à associer au EK186
      EK083
      Sonde uniserselle pour chauffage électrique à associer au EK186
      Prix
      169,60 €
      HT/ Pièce *
      169,60 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      56571 - Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
      56571
      Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
    • 5
      25501 - Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude contact inverseur 230V
      25501
      Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
      Prix
      164,40 €
      HT/ Pièce *
      164,40 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026