The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Eau-­chaude
    • EK560
    Kit thermostat ambiance programmable digital radio chauffage eau chaude 7j récept mural à piles
    EAN
    3250612545605
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chauf­fage Eau-­chaude

    Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles EK560

    Prix
    645,17 €
    HT/ Pièce *
    645,17 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles

    EK560

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Réglages
    • Tempé­ra­ture de consigne confort
      5 - 30 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      138 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    Equi­pe­ment
    • Type de sonde
      Elec­tro­nique
    • Type d'af­fi­cheur
      LCD

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Thermostat, NO contact, centre plate, time-controlled, B.3/B.7, ant., matt (English)
    PDF
    3,54 MB
    Déclaration REACH EK560
    PDF
    Rapport RoHS EK560
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EK560 | Hager France

      Image produit EK560

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EK560 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EK560

      Kit thermostat ambiance prog digital radio chauf eau ch 7j récept mural à piles

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE001010D_EK560_FR_WEB | Hager France

      6LE001010D_EK560_FR_WEB

      Guide d'installation fr-FR 2010-06-07

      PDF
      5,93 MB
      Image 6LE001012D_EK560_EN_WEB | Hager France

      6LE001012D_EK560_EN_WEB

      Guide d'installation en-GB 2010-06-07

      PDF
      5,92 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-01-18

      PDF
      123,42 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      EK528 - Support mural pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau chaude EK5xx
      EK528
      Support mural pour thermostats ambiance prog digitaux chauf eau chaude EK5xx
      Prix
      37,24 €
      HT/ Pièce *
      37,24 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      25800 - Thermostat ambiance bi-métal chauf. eau ch. contact à ouvert. NF + voyant, 230V
      25800
      Thermostat ambiance bi-métal chauf eau ch avec contact à ouverture + voyant 230V
      Prix
      75,44 €
      HT/ Pièce *
      75,44 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK510 - Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j ECO 230V
      EK510
      Thermostat ambiance programmable digital chauf eau chaude 4 fils sur 7j ECO 230V
      Prix
      247,25 €
      HT/ Pièce *
      247,25 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      25501 - Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude contact inverseur 230V
      25501
      Thermostat ambiance électronique saillie chauf eau chaude sortie inverseur 230V
      Prix
      164,40 €
      HT/ Pièce *
      164,40 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      56571 - Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
      56571
      Thermostat ambiance prog analog chauf eau chaude 2 fils sur 7j alim piles
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026