The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion de l'énergie et mobi­lité élec­trique
    • Gestion du chauf­fage
    • Chauf­fage Elec­trique
    • EG103P
    EAN
    3250612279944
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Horloge analo­gique - numé­rique - KNX
    • Chauf­fage Elec­trique
    • Voir plus

    Programmateur modulaire électronique chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V EG103P

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Programmateur modulaire électronique chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V

    EG103P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Fonc­tions
    • Réserve de marche en années
      5 y
    • Avec synchro­ni­sa­tion réseau
      Oui
    • Avec synchro­ni­sa­tion quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      1
    Equi­pe­ment
    • Préci­sion de marche par jour
      1,5 s
    • Avec programme d'im­pul­sion
      Non
    • Nombre de canaux
      1
    Raccor­de­ment
    • Type de contacts
      1x inver­seur
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 10 mm²
    Réglages
    • Programme jour­na­lier
      Non
    • Programme hebdo­ma­daire
      Oui
    • Programme annuel
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - +45 °C
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      35,8 mm
    • Profon­deur
      61,60 mm
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Inter­valle minimum entre 2 périodes de commu­ta­tion
      1 min

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    Déclaration REACH EG103P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EG103P | Hager France

      Image produit EG103P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EG103P | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EG103P

      Programmateur modulaire électronique chauf élec avec fil pilote 1 zone 7j 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice programmateur hebdomadaire de chauffage EG103P | Hager France

      Notice programmateur hebdomadaire de chauffage EG103P

      Guide d'installation fr-FR 2020-01-01

      PDF
      403,47 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Comptage | Hager France

      Brochure - Comptage

      Horloges digitales programmables

      PDF
      1,87 MB
    • Outil

      Image Software for Hager time swtiches Compatible only with the dock station EG003G Compatible up to Windows 8.1 | Hager France

      Software for Hager time swtiches Compatible only with the dock station EG003G Compatible up to Windows 8.1

      Outil International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-01-21

      PDF
      126,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XEV304 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 230V
      XEV304
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P
      Prix
      304,00 €
      HT/ Pièce *
      304,00 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      60060 - Delesteur universel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrées 230V
      60060
      Delesteur unisersel pour chauffage électrique 3 voies tournantes 3 entrees 230V
      Prix
      514,74 €
      HT/ Pièce *
      514,74 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      EK028
      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      Prix
      41,49 €
      HT/ Pièce *
      41,49 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      XEV305 - witty accessoire Simulateur de télé-Information-Client (TIC) pour réseau 400V
      XEV305
      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P
      Prix
      364,15 €
      HT/ Pièce *
      364,15 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      EK088 - Sonde de température extérieure filaire IP55
      EK088
      Sonde de température extérieure filaire pour chauffage électrique KNX bus
      Prix
      143,33 €
      HT/ Pièce *
      143,33 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026