Détecteur de mouvement 360°semi-encastré • EER505 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
  • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
  • Détec­teurs plafond
  • EER505

détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré ON/OFF

EER505

  • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

détecteur couloir 30 x 5 mètres de mouvement plafond encastré ON/OFF EER505

détecteur couloir avec zone de détection en longueur de 30 x 5 mètres de mouvement plafond installation en encastré ON/OFF. Compatible avec les télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.
EAN
3250612256242
Conditionnement
1 Pièce
Prix
172,50 €
HT/ Pièce *
172,50 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Détec­tion
  • Angle de détec­tion
    360 - 360
  • Type de capteur
    Détec­teur de mouve­ment
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Dimen­sions
  • Profon­deur de montage
    78 mm
Matière
  • Matière
    Plas­tique
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP41
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Encastré

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

PEP_HAGER_HAGE-00688-V01.01-EN_07062022
PDF
207,91 kB
REACH declaration EER505 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EER505 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image EER505 | Hager France

    Image produit EER505

  • Guide d'installation

    Image Notice d'instruction pour EER505-EER515 - Détecteur de mouvement Couloir 360° (DE-FR, 2022-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour EER505-EER515 - Détecteur de mouvement Couloir 360° (DE-FR, 2022-03)

    Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-03-15

    PDF
    1,49 MB
    Image Notice d'instruction pour EER505-EER515 - Détecteur de mouvement Couloir 360° (EN-IT, 2022-03) | Hager France

    Notice d'instruction pour EER505-EER515 - Détecteur de mouvement Couloir 360° (EN-IT, 2022-03)

    Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-03-15

    PDF
    1,49 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Détecteur Plafond Couloir - EER505 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Détecteur Plafond Couloir - EER505 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    139,63 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité International 2024-11-26

    PDF
    115,71 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    52370 - Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
    52370
    Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
    Prix
    129,52 €
    HT/ Pièce *
    129,52 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    52371 - Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc
    52371
    Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
    Prix
    136,10 €
    HT/ Pièce *
    136,10 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    EE816 - Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
    EE816
    Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
  • 4
    EE883 - Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54
    EE883
    Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54
  • 5
    EED503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré DALI2
    EED503
    Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m
    Prix
    261,37 €
    HT/ Pièce *
    261,37 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025