Détecteur de mouvement 360°semi-encastré • EER503 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Détec­teurs de mouve­ment et de présence
            • Détec­teurs inté­rieurs et exté­rieurs
            • Détec­teurs plafond
            • EER503
            EER503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
            EER503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF

            détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF

            EER503

            EER503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
            EER503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF
            • Détec­teurs de mouve­ment et de présence

            détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré ON/OFF EER503

            détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF. Compatible avec les télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.
            EAN
            3250612256235
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            172,50 €
            HT/ Pièce *
            172,50 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Détec­tion
            • Angle de détec­tion
              360 - 360
            • Type de capteur
              Détec­teur de présence
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Dimen­sions
            • Profon­deur de montage
              78 mm
            Matière
            • Matière
              Plas­tique
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion (IP)
              IP41
            Instal­la­tion, montage
            • Montage
              Encastré

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Attestations et documents

            PEP_HAGER_HAGE-00688-V01.01-EN_07062022
            PDF
            207,91 kB
            REACH declaration EER503 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EER503 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image EER503 | Hager France

              Image produit EER503

            • Guide d'installation

              Image Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360°  (DE-FR, 2022-03) | Hager France

              Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360° (DE-FR, 2022-03)

              Guide d'installation fr-FR, de-DE 2022-03-15

              PDF
              1,38 MB
              Image Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360°  (EN-IT, 2022-03) | Hager France

              Notice d'instruction pour EER503-EER513 - Détecteur de présence/détecteur de mouvement 360° (EN-IT, 2022-03)

              Guide d'installation en-GB, it-IT 2022-03-15

              PDF
              1,38 MB
            • Brochures techniques & CCTP

              Image Détecteur Plafond 20m - EER503 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

              Détecteur Plafond 20m - EER503 - Fiche Prescription - CCTP

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

              DOCX
              140,00 kB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-18 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-18

              PDF
              112,22 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-01-18 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-01-18

              PDF
              101,16 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              52370 - Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
              52370
              Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc
              Prix
              129,52 €
              HT/ Pièce *
              129,52 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              52371 - Détecteur de mouvement et présence 360° 7 mètres encastré Blanc
              52371
              Détecteur de mouvement 360° semi-encastré, blanc
              Prix
              136,10 €
              HT/ Pièce *
              136,10 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              EE816 - Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
              EE816
              Détecteur de présence plafond encastré DALI-DSI 360° Blanc monobloc
            • 4
              EE883 - Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54
              EE883
              Détecteur de mouvement hyper-fréquence plafond saillie 360° Blanc IP54
            • 5
              EED503 - détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond encastré DALI2
              EED503
              Détecteur de présence mouvement DALI2 360° semi-encastré capteur Ø20m
              Prix
              261,37 €
              HT/ Pièce *
              261,37 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025