The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EC365B
    EAN
    3250612233656
    Conditionnement
    1 Pièce

    Compteur d'énergie électrique triphasé direct 100A - bi-directionnel EC365B

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    ECP310D

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Compteur d'énergie électrique triphasé direct 100A - bi-directionnel

    EC365B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      3P+N
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      100 A
    • Courant de circuit de mesure maximum
      100 A
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      7
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Raccor­de­ment direct
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    Equi­pe­ment
    • Type d'émet­teur d'im­pul­sion
      Elec­trique
    Compa­ti­bi­lité
    • Convient pour
      Achat
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Mesure
    • Système de mesure
      Mesure directe
    • Type d'ap­pa­reil de mesure
      Elec­tro­nique
    • Plage de mesure de la fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phase pour l'ali­men­ta­tion d'énergie
      4
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      B
    • Type de code douane
      Tarif simple
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -10 - 55 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée VA
      7,50 VA
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1,80 W
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH EC365B
    PDF
    Hager Rapport RoHS EC365B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image EC365B | Hager France

      Image produit EC365B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EC365B | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EC365B

      Compteur divisionnaire triphasé direct 100A - bi-directionnel

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Compteur énergie triphasé bi-directionnel 100A EC365B | Hager France

      Compteur énergie triphasé bi-directionnel 100A EC365B

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      2,32 MB
    • Fiche technique

      Image UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager France

      UK_MD_TDS_KwHMeters

      Fiche technique du produit en-GB 2024-03-22

      PDF
      47,29 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025