The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion du bâti­ment
    • Produits d'en­trée
    • Produits de mesure
    • EC042
    EAN
    3250612310425
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Produits de mesure

    Passerelle impulsionnelle 2 voies EC042

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Passerelle impulsionnelle 2 voies

    EC042

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension d'en­trée
      24 - 24 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    Courant élec­trique
    • Nombre de circuits d'en­trée
      2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      85,00 mm
    • Profon­deur
      35 mm
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP44
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - +55 °C

    Documents

    • Image produit

      Image EC042 | Hager France

      Image produit EC042

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit EC042 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit EC042

      Passerelle impulsionnelle 2 voies, 230V

      PDF
    • Guide d'installation

      Image ID1_EC041_EC042_6LE000068D_FR | Hager France

      ID1_EC041_EC042_6LE000068D_FR

      Guide d'installation fr-FR 2021-01-21

      PDF
      556,05 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-01-07

      PDF
      129,65 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TXF121 - Interface de communication KNX pour compteurs d'énergie Hager
      TXF121
      Interface KNX pour compteur d'énergie électrique
      Prix
      295,40 €
      HT/ Pièce *
      295,40 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      EK028 - transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      EK028
      Transformateur d'intensité jusqu'à 90A - 1 Maxitore
      Prix
      41,49 €
      HT/ Pièce *
      41,49 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      TXE771 - Passerelle de comptage impulsion 1 voie KNX pour compteurs d'énergie et débit
      TXE771
      Passerelle impulsions KNX 1 entrée
      Prix
      161,29 €
      HT/ Pièce *
      161,29 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      TE332 - Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
      TE332
      Indicateur de consommations KNX avec 3 tores
      Prix
      350,99 €
      HT/ Pièce *
      350,99 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      TXE773 - Passerelle de comptage impulsion 3 voies KNX pour compteurs d'énergie et débit
      TXE773
      Passerelle impulsions KNX 3 entrées
      Prix
      245,65 €
      HT/ Pièce *
      245,65 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026