Colonne officea 1 face, hauteur de fixation par vérin 3000 à 3300mm, Blanc DAS4530009010
EAN
4012740902007
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s) -
Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur66 mm
-
Largeur66 mm
-
Hauteur d'installation3,0 - 3,3 m
-
Réglage de la hauteur300 mm
-
Section intérieure / utile1 200 - 1 200 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle45 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables1
Equipement
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessus
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
MatériauAluminium
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit DAS4530009010
Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc paloma
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation