Colonne officea 1 face hauteur de fixation par vérin 2700 à 3000mm Blanche DAS4527009010
La colonne officea référence DAS4527009010 est une colonne simple face de coloris blanc RAL9010, avec une hauteur de fixation minimale 2700mm et maximale de 3000mm. La hauteur maximale avec un faux-plafond est de 2650mm. La colonne est livrée avec une colerette faux-plafond, un système de fixation rapide et un accessoire de mise à la terre. Elle est compatible avec l'appareillage à clipsage direct 45x45 comme les prises de courant spéciales goulottes et RJ45 de la gamme gallery.
EAN
4012740901994
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Cadre adaptateur pour installation 1 produit(s) disponible(s) -
Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur66 mm
-
Largeur66 mm
-
Hauteur d'installation2,7 - 3,0 m
-
Réglage de la hauteur300 mm
-
Section intérieure / utile1 200 - 1 200 mm²
-
Forme de la colonneRectangulaire
-
Largeur du couvercle45 mm
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables1
Equipement
-
RéglableOui
-
PortatifsNon
Câble
-
Position d'entrée du câbleDessus
Installation, montage
-
Montage au plafond possibleOui
-
Convient au montage au solOui
Matière
-
MatériauAluminium
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Configuration
-
Nombre de côtés pour l'installationSimple face
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit DAS4527009010
Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc paloma
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation