The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • DAP2457009010

Colonnette 2 faces hauteur 650mm blanc paloma DAP2457009010

EAN
4012740902083
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

DAP2456509016

Colonnette 2 faces hauteur 650mm blanc paloma

DAP2457009010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Cadre adap­ta­teur pour instal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Borne de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Cloison pour moulure et goulotte
  • Cadre adap­ta­teur pour instal­la­tion
  • Borne de mise à la terre
  • M2024

    Cloison pour LFF profondeur : 40

    13,15 € HT  / Mètre*
  • L4770

    Cadre de montage vertical 45x45

    4,40 € HT  / Pièce*
  • L4188VERZ

    Pince de terre pour tehalit.BRA/S galvanisé

    5,00 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Profon­deur
    130 mm
  • Largeur
    68 mm
  • Hauteur d'ins­tal­la­tion
    0,65 - 0,65 m
  • Réglage de la hauteur
    0
  • Section inté­rieure / utile
    3 600 - 3 600 mm²
  • Forme de la colonne
    Rectan­gu­laire
  • Largeur du couvercle
    45 mm
Couver­cle, porte
  • Nombre de couvercles montables
    2
Equi­pe­ment
  • Réglable
    Non
  • Porta­tifs
    Non
Câble
  • Posi­tion d'en­trée du câble
    Dessous
Instal­la­tion, montage
  • Montage au plafond possible
    Non
  • Convient au montage au sol
    Oui
Matière
  • Maté­riau
    Alumi­nium
  • Trai­te­ment
    Laqué
  • Couleur
    Blanc paloma
  • Code RAL
    9010

Documents

  • Image produit

    Image DAP2457009010 | Hager France

    Image produit DAP2457009010

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit DAP2457009010 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit DAP2457009010

    Colonnette 2 faces hauteur 650mm blanc paloma

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2020-01-01 | Hager France

    Mode d'emploi International 2020-01-01

    PDF
    389,71 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-03-09

    PDF
    109,49 kB
    Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager France

    Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025