Angle plat p.DABA50160,acier,alu blanc DABA5016059006

EAN
4012740829243
Conditionnement
1 Pièce
182,48 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    160 mm
  • Longueur
    475 mm
  • Epaisseur matière
    0,80 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Aluminium blanc
  • Code RAL
    9006

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024