Support,kit p. DABA50080,acier, blanc DABA50080109016

EAN
4012740015530
Conditionnement
1 Pièce
Prix
90,25 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    70 mm
Matière
  • Traitement de surface
    Thermolaquage
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024