Chemin de cables office 50x160 mm Aluminium blanc DABA5016019016

EAN
4012740015608
Conditionnement
12 Mètres
118,85 €
HT/ Mètre *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Élément de montage pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Coude pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Embout pour chemin de câble en treillis 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce en T pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Accessoires pour chemin de câble 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 4 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    160 mm
  • Longueur
    3 000 mm
  • Epaisseur matière
    1,80 mm
Matière
  • Matière
    Aluminium
  • Traitement de surface
    Non traité
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024