Collerette mur Set p.DABA50080,acier,blanc DABA5008089016

EAN
4012740015585
Conditionnement
1 Pièce
Prix
48,28 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur
    80 mm
  • Longueur
    2 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024