The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Chemin de câbles suspendu
    • DABA5008079016
    EAN
    4012740015578
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Chemin de câbles suspendu

    Té pour DABA50080.acier,Pure DABA5008079016

    Prix
    200,16 €
    HT/ Pièce *
    200,16 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Té pour DABA50080.acier,Pure

    DABA5008079016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Longueur
      481 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH DABA5008079016
    PDF
    Rapport RoHS DABA5008079016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image DABA5008079016 | Hager France

      Image produit DABA5008079016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit DABA5008079016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit DABA5008079016

      Té pour DABA50080.acier,blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,78 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DABA500809VERZ - Eclisses jonction DABA 50x80
      DABA500809VERZ
      Jonction pour DABA50080, acier, zinguée
      Prix
      44,90 €
      HT/ Pièce *
      44,90 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      DABA5008069016 - Embout, Set, pour DABA50080, acier, Pure
      DABA5008069016
      Embout Set pour DABA50080 acier blanc
      Prix
      46,71 €
      HT/ Pièce *
      46,71 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      DABZADFLR9016 - Adaptateur tuyau p. DAB,acier,Pure
      DABZADFLR9016
      Adaptateur tuyau p. DAB, acier, blanc
      Prix
      59,45 €
      HT/ Pièce *
      59,45 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      DABA50080109016 - Pièce accrochage DABA 50x80
      DABA50080109016
      Support, kit p. DABA50080, acier, blanc
      Prix
      103,08 €
      HT/ Pièce *
      103,08 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      DABA501609VERZ - Eclisses jonction DABA 50x160
      DABA501609VERZ
      Jonction pour DABA50160, acier zinguée
      Prix
      83,26 €
      HT/ jeu *
      83,26 €
      HT/ jeu *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026