The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • CZ009
    EAN
    3250611860099
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC CZ009

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

    CZ009

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0,50
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 mm²
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -25 - 40 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      5 000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,20 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      9 mm
    • Profon­deur
      68 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts inver­seurs
      1
    • Nombre de contacts NC
      1

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH CZ009
    PDF
    Rapport RoHS CZ009
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image CZ009 | Hager France

      Image produit CZ009

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CZ009 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit CZ009

      Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 125A 230V AC

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice Contact auxiliaire ID 125 A FR, DE, EN, ES | Hager France

      Notice Contact auxiliaire ID 125 A FR, DE, EN, ES

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      PDF
      481,28 kB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026