The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • CDH840F
    L'interrupteur différentiel Hager CDH840F, 3P+N 40A 30mA type A HI à bornes Décalées assure la protection des personnes contre les effets des courants de fuite à la terre. Adapté aux réseaux triphasés, ce dispositif de 40 ampères dispose d'une sensibilité de 30mA et détecte les courants de défaut de type A HI. Les bornes Décalées facilitent le câblage, optimisant l'espace et réduisant le temps d'installation. Ce modèle est particulièrement recommandé pour les applications tertiaires.
    EAN
    3250611619345
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type A HI à bornes décalées CDH840F

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    CDF840F

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur différentiel 40A 30mA 3P+N type A HI à bornes décalées

    CDH840F

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (9)
    • Inter­ve­rouillage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Inter­ve­rouillage
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Télé­com­mande à ferme­ture auto­ma­tique des auxi­liaires
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • Cache-­borne
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      27,87 € HT  / Pièce*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,85 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      149,48 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      152,51 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      141,68 € HT  / Pièce*
    • MZ905

      Auxiliaire de télécommande

      0,00 € HT  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      418,84 € HT  / Pièce*
    • CZN006

      Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M

      12,06 € HT  / jeu*
    • CZ001

      Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

      121,13 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      40 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      30 mA
    • Pouvoir de ferme­ture et de coupure
      1,50 kA
    • Courant condi­tionnel de court-­cir­cuit assigné Inc selon EN61008-1
      6 kA
    • Courant assigné à -25°C
      40 A
    • Courant assigné à -20°C
      40 A
    • Courant assigné à -15°C
      40 A
    • Courant assigné à -10°C
      40 A
    • Courant assigné à -5°C
      40 A
    • Courant assigné à 0°C
      40 A
    • Courant assigné à 5°C
      40 A
    • Courant assigné à 10°C
      40 A
    • Courant assigné à 15°C
      40 A
    • Courant assigné à 20°C
      40 A
    • Courant assigné à 25°C
      40 A
    • Courant assigné à 30°C
      40 A
    • Courant assigné à 35°C
      40 A
    • Courant assigné à 40°C
      40 A
    • Courant assigné à 45°C
      40 A
    • Courant assigné à 50°C
      40 A
    • Courant assigné à 55°C
      40 A
    • Courant assigné à 60°C
      40 A
    • Courant assigné à 65°C
      40 A
    • Courant assigné à 70°C
      40 A
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      440 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Compa­ti­bi­lité
    • Compa­tible avec montage Rail DIN
      Oui
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Raccor­de­ment
    • Section de raccord bornes aval en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 25 mm²
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      7,20 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    • Alti­tude max.
      2 000 m
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 40 °C
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      2 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      4 000
    Dimen­sions
    • Hauteur
      84,40 mm
    • Largeur
      71 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - RCCB 4P 40A 30mA A Class (English)
    PDF
    23,23 MB
    Déclaration REACH CDH840F
    PDF
    Rapport RoHS CDH840F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image CDH840F | Hager France

      Image produit CDH840F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit CDH840F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit CDH840F

      Interrupteur différentiel 3P+N 40A 30mA type A haute immunité à bornes décalées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE | Hager France

      NOTICE INTER DIFF BD TERTIAIRE

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2023-01-12

      PDF
      3,93 MB
      Image Notice ID63A FR, PT | Hager France

      Notice ID63A FR, PT

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12

      PDF
      3,95 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Interrupteur différentiel - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Interrupteur différentiel - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      285,25 kB
      Image Interrupteur différentiel - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Interrupteur différentiel - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      327,45 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      298,25 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026