The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillages modu­laires
    • Protec­tion modu­laire et acces­soires
    • Blocs diffé­ren­tiels
    • BTF280E
    Le bloc différentiel BTF280E 2P 125A réglable type F assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 125A Hager
    EAN
    3250611312802
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Blocs diffé­ren­tiels

    Bloc différentiel réglable 125A 2P type F à bornes alignées BTF280E

    Prix
    1 015,66 €
    HT/ Pièce *
    1 015,66 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc différentiel réglable 125A 2P type F à bornes alignées

    BTF280E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      125 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA, 500 mA, 1000 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      3,50 - 3,50 Nm
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      7,50 W
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      7 000
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      1 000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      240 - 240 V
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      F
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Connec­ti­vité
    • Type de raccor­de­ment
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      103 mm
    • Largeur
      160 mm
    • Profon­deur
      69 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    Déclaration REACH BTF280E
    PDF
    Rapport RoHS BTF280E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BTF280E | Hager France

      Image produit BTF280E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BTF280E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BTF280E

      Bloc différentiel 2P 125A réglable type F

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-12-01 | Hager France

      Mode d'emploi International 2025-12-01

      PDF
      176,26 kB
    • Guide d'installation

      Image ID1_BD125A_6B5023F | Hager France

      ID1_BD125A_6B5023F

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-18

      PDF
      457,14 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BD341 - Bloc différentiel 40A 30mA 3P type AC à bornes alignées
      BD341
      Bloc différentiel 3P 40A 30mA type AC
      Prix
      478,34 €
      HT/ Pièce *
      478,34 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      BFC925F - Bloc différentiel double sortie 25A 300mA 3P+N type AC à bornes décalées
      BFC925F
      Bloc différentiel double sortie 3P+N 25A 300mA type AC
      Prix
      329,88 €
      HT/ Pièce *
      329,88 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BF226 - Bloc différentiel 25A 300mA 2P type AC à bornes alignées
      BF226
      Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC
      Prix
      349,80 €
      HT/ Pièce *
      349,80 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      BDC825 - Bloc différentiel double sortie 25A 30mA 4P type AC à bornes alignées
      BDC825
      Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type AC
      Prix
      419,04 €
      HT/ Pièce *
      419,04 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      BFC340F - Bloc différentiel 40A 300mA 3P type AC à bornes décalées
      BFC340F
      Bloc différentiel 3P 40A 300mA type AC
      Prix
      373,94 €
      HT/ Pièce *
      373,94 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026