The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion
    • Acces­soires pour GBD et GBA
    • BRP65XXX9
    EAN
    4012740213523
    Conditionnement
    1 jeu
    • Acces­soires pour GBD et GBA

    Jonction BRP polystyrol (PS) incolore BRP65XXX9

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Jonction BRP polystyrol (PS) incolore

    BRP65XXX9

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      65 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­sty­rène (PS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Equi­pe­ment
    • Avec compen­sa­tion de poten­tiel
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BRP65XXX9
    PDF
    Rapport RoHS BRP65XXX9
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRP65XXX9 | Hager France

      Image produit BRP65XXX9

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRP65XXX9 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BRP65XXX9

      Jonction BRP/BRHP

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Solution tertiaire

      PDF
      14,67 MB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBD501909 - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50190 RAL 9016 Pure
      GBD501909
      Jonction pour GBD 50x190mm en polystyrène
      Prix
      15,95 €
      HT/ Pièce *
      15,95 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      L4182GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 300mm
      L4182GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
      Prix
      9,58 €
      HT/ Pièce *
      9,58 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      L4180VERZ - Languette de mise à la terre pour couvercle et cloison camelea
      L4180VERZ
      Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé
      Prix
      4,04 €
      HT/ Pièce *
      4,04 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      R6570VERZ - R 6570 Pattes de connexion TERRE BRS 70
      R6570VERZ
      Borne de terre pour socle de BRS hauteur 70mm en tôle d'acier galvanisé
    • 5
      GBD501319 - Jeu d'éclisses queraz pour GBD50131 RAL 9016 Pure
      GBD501319
      Jonction pour GBD 50x131mm en polystyrène
      Prix
      12,06 €
      HT/ Pièce *
      12,06 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026