The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Cani­veaux et boîtes de sol
    • Cani­veaux de sol
    • BKWE300060
    EAN
    4012002237717
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Cani­veaux de sol

    Embout pour BKW300060 BKWE300060

    Prix
    216,28 €
    HT/ Pièce *
    216,28 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Embout pour BKW300060

    BKWE300060

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Plage de nivel­le­ment
      60 - 100 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    • Trai­te­ment
      Zingué
    Fonc­tions
    • Compa­tible avec les goulottes de sol recou­vertes d'une chape
      Non
    • Compa­tible avec les goulottes de sol fermées à ras de la chape
      Oui
    • Compa­tible avec les goulottes de sol ouvertes et encas­trées dans le sol
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKWE300060
    PDF
    Rapport RoHS BKWE300060
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BKWE300060 | Hager France

      Image produit BKWE300060

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKWE300060 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BKWE300060

      Embout pour BKW300060

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Solution tertiaire

      PDF
      14,67 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29 | Hager France

      Annexe technique (produit unique) en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22 | Hager France

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager France

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      363,66 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      BKWE300080 - Embout pour BKW300080
      BKWE300080
      Embout pour BKW300080
      Prix
      216,28 €
      HT/ Pièce *
      216,28 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      BKA400800Q06 - Couvercle BKW400 découp. Q06
      BKA400800Q06
      Couvercle BKW400 découp. Q06
      Prix
      174,39 €
      HT/ Pièce *
      174,39 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      BKW600080 - Goulotte caniveau 600  80-120
      BKW600080
      Goulotte caniveau 600 80-120
      Prix
      869,19 €
      HT/ Mètre *
      869,19 €
      HT/ Mètre *
    • 4
      BKA400800R12 - Couvercle BKW400 découp. R12
      BKA400800R12
      Couvercle BKW400 découp. R12
      Prix
      174,39 €
      HT/ Pièce *
      174,39 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      BKA600800GBZ - Couvercle BKW600 avec perfo. 50mm
      BKA600800GBZ
      Couvercle BKW600 avec perfo. 50mm
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026