Goulotte caniveau 500 90-130 BKW500090
EAN
4012002237540
Conditionnement
24 Mètres
Ce produit n'est plus en vente
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Couvercle pour goulotte sous plancher avec ouverture 9 produit(s) disponible(s)
-
Cloison pour goulotte de sol encastrée dans plâtre 6 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour conduit sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur500 mm
-
Longueur2 400 mm
-
Section intérieure / utile37 750 - 37 750 mm²
-
Hauteur minimale de la table90 mm
-
Plage de nivellement90 - 130 mm
-
Nombre d'unités d'installation fournies3
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)156
Conditions d'utilisation
-
Charge maximale2 - 3 kN
Instructions
-
Entretien du solSec
Equipement
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Fixation au mur de séparationFixation par vis
-
Avec cloisonNon
Installation, montage
-
Trou de montageSans
Matières
-
MatièreAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
Traitement de surfaceZingué
Porte, couvercle
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Couvercle ouverture de montageNon
-
Verrouillage du couvercleNon
Fonctions
-
Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principalOui
-
Avec bac de plancherOui
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
-
Guide
-
Déclaration de conformité
Plus de documentation