The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • BKW500060
    EAN
    4012002237519
    Conditionnement
    2,4 Mètre

    Goulotte caniveau 500 60-100 BKW500060

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte caniveau 500 60-100

    BKW500060

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Goulotte d'ins­tal­la­tion de plan­cher de cloison 6 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Goulotte d'ins­tal­la­tion de plan­cher de cloison
    • BKTWK91

      Séparation 91mm L= 2000mm

      35,81 € HT  / Mètre*
    • BKTWK76

      Séparation 76mm L= 2000mm

      34,17 € HT  / Mètre*
    • BKTWK61

      Séparation 61mm L= 2000mm

      30,27 € HT  / Mètre*
    • BKTWK46

      Séparation 46mm L= 2000mm

      22,69 € HT  / Mètre*
    • BKTWK31

      Séparation 31mm L= 2000mm

      18,07 € HT  / Mètre*
    • BKTWK16

      Séparation 16mm L= 2000mm

      17,12 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      500 mm
    • Longueur
      2 400 mm
    • Section inté­rieure / utile
      23 230 - 23 230 mm²
    • Hauteur mini­male de la chape
      60 mm
    • Plage de nivel­le­ment
      60 - 100 mm
    • Nombre d'unités d'ins­tal­la­tion inté­grées
      3
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      96
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une grande surface (charge lourde)
      3 kN
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      2 kN
    Notice
    • Entre­tien du sol
      Sec
    Equi­pe­ment
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 1
    • Fixa­tion au mur de sépa­ra­tion
      Fixa­tion par vis
    • Avec cloison
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Sans
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Maté­riau paroi laté­ra­le/auge de plan­cher
      Acier
    • Couleur
      Zingué
    • Trai­te­ment
      Zingué
    Couver­cle, porte
    • Maté­riau du couvercle
      Acier
    • Couver­ture de surface
      Zingué
    • Epais­seur de la matière du couvercle
      3 mm
    • Ourture de montage du couvercle
      Non
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    Fonc­tions
    • Base déta­chable de la struc­ture prin­ci­pale
      Oui
    • Avec bac de plan­cher
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKW500060
    PDF
    Rapport RoHS BKW500060
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BKW500060 | Hager France

      Image produit BKW500060

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKW500060 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BKW500060

      Goulotte caniveau 500 60-100

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager France

      Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

      PDF
      2,29 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager France

      Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      43,52 kB
      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026