Goulotte caniveau 250 60-100 BKW250060
EAN
4012002237359
Conditionnement
2,4 Mètre
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Goulotte d'installation de plancher de cloison 6 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur250 mm
-
Longueur2 400 mm
-
Section intérieure / utile11 230 - 11 230 mm²
-
Hauteur minimale de la chape60 mm
-
Plage de nivellement60 - 100 mm
-
Nombre d'unités d'installation intégrées3
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)46
Conditions d'utilisation
-
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)3 kN
-
Charge verticale appliquée sur une petite surface2 kN
Notice
-
Entretien du solSec
Equipement
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Fixation au mur de séparationFixation par vis
-
Avec cloisonNon
Matière
-
MatériauAcier
-
Matériau paroi latérale/auge de plancherAcier
-
TraitementZingué
Couvercle, porte
-
Matériau du couvercleAcier
-
Couverture de surfaceZingué
-
Ourture de montage du couvercleNon
-
Verrouillage du couvercleNon
Fonctions
-
Base détachable de la structure principaleOui
-
Avec bac de plancherOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BKW250060
Goulotte caniveau 250 60-100
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29
PDF2,29 MB -
Annexe technique (produit unique)
Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur
Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF43,52 kB
Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF235,17 kB
Plus de documentation