The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • BKA400800E09
    EAN
    4012002236444
    Conditionnement
    1 Pièce

    Couvercle BKW400 découp. E09 BKA400800E09

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Couvercle BKW400 découp. E09

    BKA400800E09

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    VE09129005
    VE09129005
    Boîte de sol 18 mod. revêt sol 12mm nr
    150,29 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VE09127011
    VE09127011
    Boîte de sol 18 mod. revêt. sol 12mm gr
    150,29 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VE09059005
    VE09059005
    Boîte de sol 18 modules noire
    154,36 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    VE09057011
    VE09057011
    Boîte de sol 18 modules grise
    154,36 € HT/ Pièce
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Longueur
      800 mm
    • Largeur
      370 mm
    • Épais­seur de maté­riau
      3 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Ouver­ture de montage
      Rectan­gu­laire
    • Nombre d'ou­ver­tures de montage
      1
    Couver­cle, porte
    • Ourture de montage du couvercle
      Oui
    • Verrouillage du couvercle
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Couleur
      Galva­nisé
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    Confi­gu­ra­tion
    • Taille de l'ins­tal­la­tion (sys­tème d'ins­tal­la­tion au sol)
      E09

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BKA400800E09
    PDF
    Rapport RoHS BKA400800E09
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BKA400800E09 | Hager France

      Image produit BKA400800E09

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BKA400800E09 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BKA400800E09

      Couvercle BKW400 découp. E09

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager France

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur | Hager France

      Systèmes d'installation au sol, Informations pour le parqueteur

      Annexe technique (produit unique) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager France

      Déclaration UE de conformité BKF_BKFD_BKW_BKWD

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      235,17 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026