Bloc dif 3P 25A 300mA A HI • BFH325F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • BFH325F
Recherches en cours
Image Filtre | Hager France Filtre
Image Filtre | Hager France Filtre
ProduitsAfficher

Catalogue Hager

Retrouvez toute l'offre Hager pour le résidentiel et le tertiaire dans notre catalogue Hager 2020/2021.

Je télécharge le catalogue Hager

Hager Ready, l'assistant digital des électriciens

Mieux qu'un logiciel de schéma électrique ! Hager Ready vous permet de faire votre relevé de chantier, et vos étiquettes de repérage , directement sur votre chantier avec votre smartphone.

Je découvre l'application Hager Ready

Nos produits les plus consultés

5
1
TJA670 - Serveur domotique résidentiel Domovea basic compatible KNX Secure
TJA670
Domovea basic
Prix
967,65 €
HT/ Pièce *
967,65 €
HT/ Pièce *
2
KCN425 - Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
KCN425
Barre d'alimentation des inter. diff. pour coffret 4 rangées entraxe 125 mm
Prix
69,01 €
HT/ Pièce *
69,01 €
HT/ Pièce *
3
RXU06X - Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
RXU06X
Bloc alimentation sirène extérieure, 6V-15Ah
Prix
104,19 €
HT/ Pièce *
104,19 €
HT/ Pièce *
4
HEJ251DR - Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
HEJ251DR
Disjoncteur Boitier Moulé h3 x630 TM ADJ 4P4D N0-100% 250A 70kA FTC
Prix
5 719,47 €
HT/ Pièce *
5 719,47 €
HT/ Pièce *
5
GD218A - Tableau électrique Gamma+ 18, 2 rangées, 18 Modules, Quickfix
GD218A
Coffret de distribution Gamma+ 18, 2 rangées, 36 M
Prix
128,66 €
HT/ Pièce *
128,66 €
HT/ Pièce *
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité

Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité

BFH325F

BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité
BFH325F - Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité

Bloc différentiel 3P 25A 300mA A haute immunité BFH325F

EAN
3250611345848
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
Ce produit n'est plus en vente
Il est remplacé par la référence : BFF325F
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A HI
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    1,90 - 1,90 Nm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2,8 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    1 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    6 000
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    0,75 - 16,0 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    0,75 - 10,0 mm²
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    93,40 mm
  • Largeur
    35,40 mm
  • Profon­deur
    66 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration BFH325F (english)
PDF
103,10 kB

Documents

  • Image produit

    Image BFH325F | Hager France

    Image produit BFH325F

  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  fr-FR, pt-PT 2011-11-10 | Hager France

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10

    PDF
    2,72 MB
    Image Notice BD FR, PT | Hager France

    Notice BD FR, PT

    Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12

    PDF
    2,66 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    739,04 kB
    Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

    PDF
    420,00 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-12-21

    PDF
    94,17 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025