The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • BFH225F
    EAN
    3250611345763
    Conditionnement
    1 Pièce

    Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA haute immunité BFH225F

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    BFF225F

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA haute immunité

    BFH225F

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      25 A
    • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
      300 mA
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    Sécu­rité
    • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
      A HI
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      1,4 W
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,90 - 1,90 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      1,90 - 1,90 Nm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      1 000
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      6 000
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      4 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    Raccor­de­ment
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs rigides
      0,75 - 16,0 mm²
    • Section trans­ver­sale des bornes supé­rieure et infé­rieure avec vis, pour conduc­teurs flexibles
      0,75 - 10,0 mm²
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Borne décalée
    Dimen­sions
    • Hauteur
      93,40 mm
    • Largeur
      17,70 mm
    • Profon­deur
      66 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH BFH225F
    PDF
    Rapport RoHS BFH225F
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BFH225F | Hager France

      Image produit BFH225F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BFH225F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit BFH225F

      Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA A haute immunité

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10 | Hager France

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2011-11-10

      PDF
      2,72 MB
      Image Notice BD FR, PT | Hager France

      Notice BD FR, PT

      Guide d'installation fr-FR, pt-PT 2014-11-12

      PDF
      2,66 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      739,04 kB
      Image Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne décalée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      420,00 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

      Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

      Les Essentiels Tertiaire

      PDF
      5,22 MB
      Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

      Guide de choix - Distribution d'énergie

      Installation puissance surveillée

      PDF
      10,28 MB
    • Outils

      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      263,02 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026