Bloc dif 2P 63A 300mA A HI 50/60Hz • BF267 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillages modu­laires
  • Protec­tion modu­laire et acces­soires
  • Blocs diffé­ren­tiels
  • BF267

Bloc différentiel 63A 30mA 2P type A HI 50/60Hz à bornes alignées

BF267

  • Appa­reillages modu­laires

Bloc différentiel 63A 30mA 2P type A HI 50/60Hz à bornes alignées BF267

Le bloc différentiel BF267 2P 63A 30mA type A HI assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 63A Hager. Ce dispositif de 63 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type A HI. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
EAN
3250611312192
Conditionnement
1 Pièce
Prix
602,63 €
HT/ Pièce *
602,63 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné
    300 mA
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A HI
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,80 - 2,80 Nm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4,4 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2 000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    1 000
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    92 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration BF267 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BF267 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image BF267 | Hager France

    Image produit BF267

  • Guide d'installation

    Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

    ID1_BD25_63A_6B5013f

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager France

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

    PDF
    359,84 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BC226 - Bloc différentiel 25A 10mA 2P type AC à bornes alignées
    BC226
    Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC
    Prix
    507,28 €
    HT/ Pièce *
    507,28 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    BD226 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD226
    Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
    Prix
    349,40 €
    HT/ Pièce *
    349,40 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    BD241 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD241
    Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
    Prix
    370,51 €
    HT/ Pièce *
    370,51 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    BD246 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées
    BD246
    Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
    Prix
    329,60 €
    HT/ Pièce *
    329,60 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    BD264 - Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC à bornes alignées
    BD264
    Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
    Prix
    652,62 €
    HT/ Pièce *
    652,62 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025