Bloc dif 2P 25A 300mA AC 50/60Hz • BF228 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Appa­reillages modu­laires
            • Protec­tion modu­laire et acces­soires
            • Blocs diffé­ren­tiels
            • BF228
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées

            Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées

            BF228

            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            BF228 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées
            • Appa­reillages modu­laires

            Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC 50/60Hz à bornes alignées BF228

            Le bloc différentiel BF228 2P 25A 30mA type AC assure la protection contre les fuites de courant à la terre et est adapté pour les installations tertiaires. Il s'associe aux disjoncteurs 2P à bornes alignées inférieurs à 25A Hager. Ce dispositif de 25 ampères avec une sensibilité de 30 milliampères détecte les courants de défaut de type AC. Il est idéal pour assurer la protection des personnes et permet d'interrompre automatiquement le courant électrique en cas de défaut d'isolement.
            EAN
            3250611312154
            Conditionnement
            1 Pièce
            Prix
            314,24 €
            HT/ Pièce *
            314,24 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Posi­tion du neutre
              Gauche
            • Nombre de pôles
              2
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              2
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 400 V
            • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
              500 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
              4 000 V
            Courant élec­trique
            • Courant diffé­ren­tiel assigné
              300 mA
            • Courant assigné nominal
              25 A
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Connec­ti­vité
            • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
              Bornes alignées
            Dimen­sions
            • Hauteur
              70 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              92 mm

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration BF228 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BF228 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image BF228 | Hager France

              Image produit BF228

            • Guide d'installation

              Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager France

              ID1_BD25_63A_6B5013f

              Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

              PDF
              1,61 MB
            • Brochure

              Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

              Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

              Les Essentiels Tertiaire

              PDF
              5,22 MB
              Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

              Guide de choix - Distribution d'énergie

              Installation puissance surveillée

              PDF
              10,28 MB
            • Déclaration de conformité

              Image EU Declaration of Conformity | Hager France

              EU Declaration of Conformity

              Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

              PDF
              359,84 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              BC226 - Bloc différentiel 25A 10mA 2P type AC à bornes alignées
              BC226
              Bloc différentiel 2P 25A 10mA type AC
              Prix
              507,28 €
              HT/ Pièce *
              507,28 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              BD226 - Bloc différentiel 25A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD226
              Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC
              Prix
              349,40 €
              HT/ Pièce *
              349,40 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              BD241 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD241
              Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
              Prix
              370,51 €
              HT/ Pièce *
              370,51 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              BD246 - Bloc différentiel 40A 30mA 2P type AC 60Hz à bornes alignées
              BD246
              Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC 60Hz
              Prix
              329,60 €
              HT/ Pièce *
              329,60 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              BD264 - Bloc différentiel 63A 30mA 2P type AC à bornes alignées
              BD264
              Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
              Prix
              652,62 €
              HT/ Pièce *
              652,62 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025