Goulotte de câblage complète BA7 prof 40mm l 25mm bleue BA740025BL
Prix
20,01 €
HT/ Mètre
*
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur40 mm
-
Largeur25 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Largeur de la fente6 mm
-
Largeur de languette6,50 mm
-
Section intérieure / utile605 - 605 mm²
Equipement
-
Livré avec le couvercleOui
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
CouleurBleu
Fonctions
-
AutoextinguibleOui
Normes
-
Classement UL 94V0
Sécurité
-
Classe de résistance au feuM1
Architecture
-
FlexibleNon
Configuration
-
Paroi latéraleEstampé
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis, Montage par rivet
Installation, montage
-
Montage surPlatine de fixation
Courant électrique
-
Résiste aux courants de fuiteOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 60 °C
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit BA740025BL
Goulotte de câblage en PVC BA7 40x25mm bleu
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
Plus de documentation