The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • ATA205018014
    EAN
    4012740865241
    Conditionnement
    32 Mètres

    Moulure ateha 20x50mm 2 compartiments, Marron ATA205018014

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Moulure ateha 20x50mm 2 compartiments, Marron

    ATA205018014

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (9)
    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte encas­trée 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour goulotte encas­trée
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Boîte de déri­va­tion pour moulure et goulotte
    • Boîtier en saillie
    • ATA99050

      Agrafes pour moulure ATA 12/20x50mm, 30 pièces

      36,82 € HT  / jeu*
    • ATA205038014

      Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

      15,76 € HT  / Pièce*
    • ATA205088014

      Té dérivation 3D pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

      14,76 € HT  / Pièce*
    • ATA205068014

      Embout pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

      6,22 € HT  / Pièce*
    • ATA205048014

      Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

      15,62 € HT  / Pièce*
    • ATA205058014

      Angle plat pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

      14,22 € HT  / Pièce*
    • ATA711598014

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 115x115mm en marron

      31,04 € HT  / Pièce*
    • ATA707598014

      Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en marron

      18,34 € HT  / Pièce*
    • ATA125198014

      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm marron

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      20 mm
    • Largeur
      52 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      900 - 900 mm²
    Couver­cle, porte
    • Type de couvercle
      Prémonté
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      5
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      8014
    • Couleur
      Marron
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 65 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      1
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      0
    • Agrafe incluse
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB
    Déclaration REACH ATA205018014
    PDF
    Rapport RoHS ATA205018014
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA205018014 | Hager France

      Image produit ATA205018014

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ATA205018014 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA205018014

      Moulure ATA 20x50 1 cloison Marron

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026