The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Supports appa­reillage ateha
    • ATA125198014
    EAN
    4012740864954
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports appa­reillage ateha

    Support app.saillie Legrand,ATA12/20x50M ATA125198014

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support app.saillie Legrand,ATA12/20x50M

    ATA125198014

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Matière
    • Couleur
      Marron
    • Code RAL
      8014
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      130 mm
    • Largeur
      140 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    • Profon­deur de montage
      0
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal, Vertical
    • Montage sur
      Goulottes et moulures
    Acces­soires
    • Avec couvercle de cadre
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Otéo (TM)
    • Gammes compa­tibles
      ATA
    • Produit compa­tible avec
      ATA 20x50

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA125198014
    PDF
    Rapport RoHS ATA125198014
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA125198014 | Hager France

      Image produit ATA125198014

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit ATA125198014 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA125198014

      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm marron

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA125919016 - Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Pure
      ATA125919016
      Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
      Prix
      16,71 €
      HT/ Pièce *
      16,71 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ATA122198014 - Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M
      ATA122198014
      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm marron
      Prix
      10,88 €
      HT/ Pièce *
      10,88 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ATA806199016 - Support universel 60 mm pour ATA / LF
      ATA806199016
      Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc
      Prix
      45,43 €
      HT/ Pièce *
      45,43 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ATA122199016 - Support simple appareillage Legrand pour moulure ateha ATA 12x20 Blanc
      ATA122199016
      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm blanc
      Prix
      8,32 €
      HT/ Pièce *
      8,32 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ATA125399016 - Support Alréa pour ATA 12/20x50 Pure
      ATA125399016
      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc
      Prix
      18,23 €
      HT/ Pièce *
      18,23 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026