The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Supports appa­reillage ateha
    • ATA125198014
    EAN
    4012740864954
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports appa­reillage ateha

    Support app.saillie Legrand,ATA12/20x50M ATA125198014

    Prix
    19,72 €
    HT/ Pièce *
    19,72 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support app.saillie Legrand,ATA12/20x50M

    ATA125198014

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • ATA205028014

      Moulure ATA 20x50 2 cloisons Marron

      29,64 € HT  / Mètre*
    • ATA205008014

      Moulure ATA 20x50 Marron

      26,12 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      1
    Matière
    • Couleur
      Marron
    • Code RAL
      8014
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      130 mm
    • Largeur
      140 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    • Profon­deur de montage
      0
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Non
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal, Vertical
    • Montage sur
      Goulottes et moulures
    Acces­soires
    • Avec couvercle de cadre
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Gammes compa­tibles
      ATA
    • Produit compa­tible avec
      ATA 20x50

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-07-31
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA125198014
    PDF
    Rapport RoHS ATA125198014
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA125198014 | Hager France

      Image produit ATA125198014

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA125198014 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA125198014

      Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm marron

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager France

      Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

      Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA205919016 - Suppport appareillage ateha pour moulure ateha ATA20x50 Blanc
      ATA205919016
      Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
      Prix
      13,86 €
      HT/ Pièce *
      13,86 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ATA125199016 - Support simple appareillage Legrand pour moulure ateha ATA12/20x50 Blanc
      ATA125199016
      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc
      Prix
      15,11 €
      HT/ Pièce *
      15,11 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ATA806099016 - Support universel 60 mm + Adaptat. ATA
      ATA806099016
      Support universel Adaptateur pour moulure ATHEA 60mm en blanc
      Prix
      37,85 €
      HT/ Pièce *
      37,85 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ATA122399016 - Support Alréa pour ATA 12x20 Pure
      ATA122399016
      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12x20mm blanc
      Prix
      8,90 €
      HT/ Pièce *
      8,90 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ATA125399016 - Support Alréa pour ATA 12/20x50 Pure
      ATA125399016
      Support app. saillie Alréa pour moulure ATHEA 12/20x50mm blanc
      Prix
      17,19 €
      HT/ Pièce *
      17,19 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Références chantiers
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui sommes-nous ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2025