The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Moulures et plinthes
    • Supports appa­reillage ateha
    • ATA122499016
    EAN
    4012740016735
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports appa­reillage ateha

    Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, Pure ATA122499016

    Prix
    15,44 €
    HT/ Pièce *
    15,44 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, Pure

    ATA122499016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • ATA122009016

      Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m

      4,18 € HT  / Mètre*
    • ATA122019016

      Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m 1cloison

      4,45 € HT  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Matière
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    • Fini­tion
      Mat
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
      0
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Dimen­sions
    • Nombre d'unités
      1
    • Hauteur
      93 mm
    • Largeur
      140 mm
    • Profon­deur
      30 mm
    • Profon­deur de montage
      0
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
      Hori­zontal, Vertical
    • Montage sur
      Goulottes et moulures
    Acces­soires
    • Avec couvercle de cadre
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Gammes compa­tibles
      ATA
    • Produit compa­tible avec
      ATA 12x20

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-07-31
    PDF
    399,87 kB
    Déclaration REACH ATA122499016
    PDF
    Rapport RoHS ATA122499016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image ATA122499016 | Hager France

      Image produit ATA122499016

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit ATA122499016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit ATA122499016

      Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20 blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager France

      Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

      Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

      PDF
      41,06 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      ATA205919016 - Suppport appareillage ateha pour moulure ateha ATA20x50 Blanc
      ATA205919016
      Support appareillage saillie ateha pour ATA20x50 blanc
      Prix
      13,86 €
      HT/ Pièce *
      13,86 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      ATA806199016 - Support universel 60 mm pour ATA / LF
      ATA806199016
      Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc
      Prix
      42,85 €
      HT/ Pièce *
      42,85 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      ATA125929016 - Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Pure
      ATA125929016
      Support double appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
      Prix
      27,49 €
      HT/ Pièce *
      27,49 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      ATA123199016 - Support simple appareillage Legrand pour moulure ateha ATA12/16x30 Blanc
      ATA123199016
      Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm blanc
      Prix
      8,21 €
      HT/ Pièce *
      8,21 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      ATA125919016 - Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 Pure
      ATA125919016
      Support appareillage saillie ateha pour ATA12x50 blanc
      Prix
      15,76 €
      HT/ Pièce *
      15,76 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Références chantiers
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui sommes-nous ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026