Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîtier en saillie 10 produit(s) disponible(s) -
Pièce de transition/pièce de jonction pour conduit d'angle 1 produit(s) disponible(s) -
Boîte de dérivation pour moulure et goulotte 4 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour goulotte d'angle 1 produit(s) disponible(s) -
Clou 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur20 mm
-
Largeur12 mm
-
Longueur2 100 mm
-
Largeur du couvercle12 mm
-
Section intérieure / utile240 - 240 mm²
-
Type de couverclePrémonté
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)1
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurPure
-
TransparentNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service15 - 60 °C
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
-
Nombre de cloisons1
-
Nombre de compartiments2 - 2
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseOui
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Avec film de protectionNon
-
Perforation de socleNon
-
Avec traitement antibactérienNon
-
Livraison sur rouleauNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ATA122019016
Moulure ATA 12x20 blanc L=2,10m 1cloison
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1076_ATA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF335,44 kB