The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Moulures et plinthes
  • Supports appa­reillage ateha
  • ATA122499016
  • Chemi­ne­ment de câbles

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, Pure ATA122499016

EAN
4012740016735
Conditionnement
1 Pièce
Prix
15,44 €
HT/ Pièce *
15,44 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20, Pure

ATA122499016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • ATA122009016

    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m

    4,18 € HT  / Mètre*
  • ATA122019016

    Moulure ATA 12x20 blanc L=2, 10m 1cloison

    4,45 € HT  / Mètre*

Caractéristiques techniques

Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Matière
  • Couleur
    Pure
  • Code RAL
    9016
  • Fini­tion
    Mat
  • Maté­riau
    PC-ABS
  • Contient des maté­riaux recy­clés (% du poids total du plas­tique)
    0
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Nombre d'unités
    1
  • Hauteur
    93 mm
  • Largeur
    140 mm
  • Profon­deur
    30 mm
  • Profon­deur de montage
    0
Equi­pe­ment
  • Avec entrée de câble
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Posi­tion de monta­ge/­con­nexion
    Hori­zontal, Vertical
  • Montage sur
    Goulottes et moulures
Acces­soires
  • Avec couvercle de cadre
    Oui
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Gammes compa­tibles
    ATA
  • Produit compa­tible avec
    ATA 12x20

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2024-11-01
PDF
399,87 kB
Déclaration REACH ATA122499016
PDF
Rapport RoHS ATA122499016
PDF

Documents

  • Image produit

    Image ATA122499016 | Hager France

    Image produit ATA122499016

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit ATA122499016 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit ATA122499016

    Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12x20 blanc

    PDF
  • Brochure

    Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

    Brochure - Cheminement de câbles

    Distribuer, équiper, rénover

    PDF
    13,95 MB
  • Licence de produit

    Image Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager France

    Product_Licence_NF004_1076_ATA

    Licence de produit International 2021-02-12

    PDF
    1,01 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager France

    Declaration UE ATA T008A FR_EN 25072019

    Déclaration de conformité en-US, fr-FR 2023-10-31

    PDF
    41,06 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ATA123199016 - Support simple appareillage Legrand pour moulure ateha ATA12/16x30 Blanc
    ATA123199016
    Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/16x30mm blanc
    Prix
    8,21 €
    HT/ Pièce *
    8,21 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    ATA122198014 - Support app.saillie Legrand, ATA 12x20 M
    ATA122198014
    Support appareillage saillie Legrand pour moulure ATEHA 12x20mm marron
    Prix
    10,26 €
    HT/ Pièce *
    10,26 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    ATA125499016 - Support double appareillage Legrand pour moulure ateha ATA12/20x50 Blanc
    ATA125499016
    Support double appareillage saillie Legrand pour ATA12/20x50 blanc
    Prix
    29,84 €
    HT/ Pièce *
    29,84 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    ATA125199016 - Support simple appareillage Legrand pour moulure ateha ATA12/20x50 Blanc
    ATA125199016
    Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc
    Prix
    15,11 €
    HT/ Pièce *
    15,11 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    ATA806199016 - Support universel 60 mm pour ATA / LF
    ATA806199016
    Support universel pour moulure ATHEA/LF 60mm en blanc
    Prix
    42,85 €
    HT/ Pièce *
    42,85 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025